-
Категории
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
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Умная техника
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
ПК и планшет
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Другое потребительское оборудование
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Подключенные автомобили
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Автомобильное освещение
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Промышленная автоматизация
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Роботы
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Медицинская
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Телекоммуникации/ Связь
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Информационные центры
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Другое промышленное оборудование
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Автоматизация офиса
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
HR10A-10TP-12P(74)
CL0110-0432-0-74
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR10A-10TP-12P(74)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR10A-10TP-12P(74)
- CL-Nummer
- CL0110-0432-0-74
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 140.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 10 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- 7.0 mm
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 17.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 43.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 17.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 21.4 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
- Contact : gold plating.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse