HR10-PC-213(71)
CL0110-0520-6-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR10-PC-213(71)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 26, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR10-PC-213(71)
- CL-Nummer
- CL0110-0520-6-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
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
- 0
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.024 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR10-PC-213(71)_CL0110-0520-6-71_2DDrawing_0000885294.pdf: 103 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR10-PC-213(71)_CL0110-0520-6-71_2DDrawing_0000179607.pdf: 105 KB]
- Datenblatt - English [HR10-PC-213(71)_CL0110-0520-6-71_SpecSheet_0000079664.pdf: 25 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR10-PC-213(71)_CL0110-0520-6-71_SpecSheet_0000568729.pdf: 74 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [HR10-PC-213(71)_CL0110-0520-6-71_CrimpCondition_0001618478.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [HR10-PC-213(71)_CL0110-0520-6-71_CrimpCondition_0001618477.pdf: 179 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [HR10-PC-213(71)_CL0110-0520-6-71_CrimpQualityStandard_0001336833.pdf: 46 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [HR10-PC-213(71)_CL0110-0520-6-71_CrimpQualityStandard_0001131501.pdf: 56 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]