Global icon

HR10A-10P-12SC(73)

CL0110-0604-4-73

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HR10A-10P-12SC(73)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 26, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • HR10A-10P-12SC(73)
  • CL-Nummer
  • CL0110-0604-4-73
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 140.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Kontakte
  • 12
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Schalengröße (mm)
  • 10 mm
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Wasserdichtigkeit
  • Kontaktwiderstand
  • 10.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Verriegelungsart
  • drücken-ziehen
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 7.0 mm
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Metall
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Weiblich
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
  • Abdeckkappenmaterial
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
  • 14.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 14.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 43.0 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 20 PCS
  • Masse
  • 16.45 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Nein
  • Menge / Karton
  • 400 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung