HR10G-10R-10S(72)
CL0110-1607-8-72
					RoHS (EU)2015/863
					
			
				
				Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
			
			
		- Artikelnummer
 - HR10G-10R-10S(72)
 - Steckverbindertyp
 - Buchse
 - Bauteile
 - Allgemeine Ausführung
 - Industriestandard
 
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
				Produktinformation
			- Artikelnummer
 - HR10G-10R-10S(72)
 - CL-Nummer
 - CL0110-1607-8-72
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
 - 2.0 A
 - Betriebsstrom andere
 - Betriebsspannung (AC)
 - AC 100.0 V
 - Betriebsspannung (AC) andere
 - Betriebsspannung (DC)
 - DC 140.0 V
 - Betriebsspannung (DC) andere
 - Anzahl der Kontakte
 - 10
 - Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
 - Schalengröße (mm)
 - 10 mm
 - Betriebstemperatur (max.)
 - 85 ℃
 - Betriebstemperatur (min.)
 - -25 ℃
 - Einbaurichtung
 - Gleitbereich (XY)(mm)
 - Effektive Stecklänge (Z) (mm)
 - Wasserdichtigkeit
 - Kontaktwiderstand
 - 10.0 mΩ Max.
 - Prüfspannung
 - 300 V Max.
 - Verriegelungsart
 - drücken-ziehen
 - Kabel-Anschlussmethode
 - Löten
 - Kabel-Aussendurchmesser
 - Steckzyklen
 - 1000
 - Berührschutz
 - Nein
 - Metallabschirmungen
 - Ja
 - Befestigungsart
 - Kontaktbeschichtung
 - Gold
 - Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
 - h
 - Gehäusematerial
 - Metall
 - Oberflächenveredelung
 - Nickel
 - RoHS (EU)2015/863
 - Konform
 - SVHC
 - Enthalten
 - Steckverbindertyp Detailseite
 
							Mechanische Angaben
					- Kontaktart
 - Weiblich
 - Gehäusefarbe
 - Befestigungsart des Bedienfeldes
 - Trennwand
 - Steckverbinderausrichtung
 - Gerade
 - PCB-Stabilisierungsfunktion
 - Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
 - Schlüssel
 - Nein
 - Abdeckkappenmaterial
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
 - 16.0 mm
 - Steckverbinderbreite
 - 14.0 mm
 - Steckverbinderhöhe
 - 16.0 mm
 - Draht/ Kabel UL-konform
 - Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
 - Empfohlene PCB-Stärke
 
							Verpackungsvorschriften
					- Verpackungsart
 - Tasche
 - Kaufeinheit
 - 20 PCS
 - Masse
 - 4.5 g
 - Empfindlich gegen Aufladungen
 - Nein
 - Menge / Karton
 - 500 PCS
 
							Andere
					- Kabelmontage
 - Nein
 - Kabellänge
 - Kabelfarbe
 - Bemerkung
 - Contact : gold plating.
 
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR10G-10R-10S(72)_CL0110-1607-8-72_2DDrawing_0000962255.pdf: 109 KB]
 - Zeichnung (2D) - 日本語 [HR10G-10R-10S(72)_CL0110-1607-8-72_2DDrawing_0000696439.pdf: 112 KB]
 - Datenblatt - English [HR10G-10R-10S(72)_CL0110-1607-8-72_SpecSheet_0000076787.pdf: 112 KB]
 - Datenblatt - 日本語 [HR10G-10R-10S(72)_CL0110-1607-8-72_SpecSheet_0000560052.pdf: 129 KB]
 
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
 
Passende Pendants ansehen
							 
							Artikelnummer
						
							Steckverbinderausrichtung
							,
							Steckverbindertyp
					Andere
									Gerade  
                                    
Stecker
							Stecker
									Gerade  
                                    
Stecker
							Stecker