HR12-10R-SP(71)
CL0112-0507-0-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR12-10R-SP(71)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Spacer
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
- HR12-10R-SP(71)
- CL-Nummer
- CL0112-0507-0-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Spacer
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
- Schalengröße (mm)
- 10 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -15 ℃
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 200 PCS
- Masse
- 1.63 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
- Fixed plate : tin plating.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR12-10R-SP(71)_CL0112-0507-0-71_2DDrawing_0001155327.pdf: 33 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR12-10R-SP(71)_CL0112-0507-0-71_2DDrawing_0000674166.pdf: 68 KB]
- Datenblatt - English [HR12-10R-SP(71)_CL0112-0507-0-71_SpecSheet_0001155328.pdf: 53 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR12-10R-SP(71)_CL0112-0507-0-71_SpecSheet_0000516332.pdf: 31 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse