Global icon

HR12-10RC-8SDL(71)

CL0112-0514-6-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HR12-10RC-8SDL(71)
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
  • HR12-10RC-8SDL(71)
  • CL-Nummer
  • CL0112-0514-6-71
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 140.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Kontakte
  • 8
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Schalengröße (mm)
  • 10 mm
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -15 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Wasserdichtigkeit
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Verriegelungsart
  • Einrastverriegelung
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Befestigungsart
  • THT
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Oberflächenveredelung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Weiblich
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Schlüssel
  • Nein
  • Abdeckkappenmaterial
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
  • 15.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.8 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.45 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 50 PCS
  • Masse
  • 4.17 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Nein
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung
  • Contact : tin plating . Fixed plate : tin plating .

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen