HR212-10R-8SDL(71)
CL0112-2003-8-71
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HR212-10R-8SDL(71)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am December. 09, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR212-10R-8SDL(71)
- CL-Nummer
- CL0112-2003-8-71
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
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 140.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 10 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -15 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Verriegelungsart
- Einrastverriegelung
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Ja
- Befestigungsart
- THT
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 22.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 3.48 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR212-10R-8SDL(71)_CL0112-2003-8-71_2DDrawing_0001307192.pdf: 56 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR212-10R-8SDL(71)_CL0112-2003-8-71_2DDrawing_0000144042.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - English [HR212-10R-8SDL(71)_CL0112-2003-8-71_SpecSheet_0001307193.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR212-10R-8SDL(71)_CL0112-2003-8-71_SpecSheet_0000536781.pdf: 53 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]