HR212-10RC-10SDL(74)
CL0112-2009-4-74
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR212-10RC-10SDL(74)
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
- HR212-10RC-10SDL(74)
- CL-Nummer
- CL0112-2009-4-74
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
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 140.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 10 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -15 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Verriegelungsart
- Einrastverriegelung
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Ja
- Befestigungsart
- THT
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 13.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 21.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 3.8 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
- Contact : gold plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR212-10RC-10SDL(74)_CL0112-2009-4-74_2DDrawing_0000884842.pdf: 136 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR212-10RC-10SDL(74)_CL0112-2009-4-74_2DDrawing_0000171889.pdf: 135 KB]
- Datenblatt - English [HR212-10RC-10SDL(74)_CL0112-2009-4-74_SpecSheet_0000077479.pdf: 79 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR212-10RC-10SDL(74)_CL0112-2009-4-74_SpecSheet_0000562831.pdf: 95 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker