RP19-SC-222
CL0113-0266-2-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- RP19-SC-222
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- RP19-SC-222
- CL-Nummer
- CL0113-0266-2-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0 A
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
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.15 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.047 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [RP19-SC-222_CL0113-0266-2-00_2DDrawing_0000880769.pdf: 56 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [RP19-SC-222_CL0113-0266-2-00_2DDrawing_0000109317.pdf: 168 KB]
- Datenblatt - English [RP19-SC-222_CL0113-0266-2-00_SpecSheet_0000051327.pdf: 40 KB]
- Datenblatt - 日本語 [RP19-SC-222_CL0113-0266-2-00_SpecSheet_0001033856.pdf: 171 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Handcrimpzange |
Cable crimping tool | |
|
Handcrimpzange |
Cable crimping tool | |
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |