RP19-PC-122
CL0113-0268-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- RP19-PC-122
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- RP19-PC-122
- CL-Nummer
- CL0113-0268-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0 A
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
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.15 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.043 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 20000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Handcrimpzange |
||
|
Handcrimpzange |
Cable crimping tool | |
|
Handcrimpzange |
Cable crimping tool |