RP17-SC-122
CL0113-0506-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- RP17-SC-122
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- RP17-SC-122
- CL-Nummer
- CL0113-0506-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0 A
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
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.2 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.074 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [RP17-SC-122_CL0113-0506-4-00_2DDrawing_0000877414.pdf: 153 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [RP17-SC-122_CL0113-0506-4-00_2DDrawing_0001152039.pdf: 35 KB]
- Datenblatt - English [RP17-SC-122_CL0113-0506-4-00_SpecSheet_0000031610.pdf: 175 KB]
- Datenblatt - 日本語 [RP17-SC-122_CL0113-0506-4-00_SpecSheet_0001031808.pdf: 176 KB]
Montageanleitung
- Crimp Qualitätsstandard - English [RP17-SC-122_CL0113-0506-4-00_CrimpQualityStandard_0001324415.pdf: 43 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [RP17-SC-122_CL0113-0506-4-00_CrimpQualityStandard_0001139356.pdf: 53 KB]
- Werkzeugbedienungsanleitung[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Handcrimpzange |
Cable crimping tool | |
|
Handcrimpzange |