RP17-13PA-12PC(71)
CL0113-0512-7-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- RP17-13PA-12PC(71)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- RP17-13PA-12PC(71)
- CL-Nummer
- CL0113-0512-7-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 140.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 13 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- 15.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Verriegelungsart
- drücken-ziehen
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- 6.0 mm
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 15.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 51.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Masse
- 5.165 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 800 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [RP17-13PA-12PC(71)_CL0113-0512-7-71_2DDrawing_0001173132.pdf: 66 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [RP17-13PA-12PC(71)_CL0113-0512-7-71_2DDrawing_0000671817.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - English [RP17-13PA-12PC(71)_CL0113-0512-7-71_SpecSheet_0001173133.pdf: 64 KB]
- Datenblatt - 日本語 [RP17-13PA-12PC(71)_CL0113-0512-7-71_SpecSheet_0000507205.pdf: 80 KB]
Montageanleitung
- Werkzeugbedienungsanleitung[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 18.0-22.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse