JRC-SC-212
CL0114-0242-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- JRC-SC-212
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- JRC-SC-212
- CL-Nummer
- CL0114-0242-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 350.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 500
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 2.55 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.9 mm
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Masse
- 0.3748 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_2DDrawing_0001130810.pdf: 42 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_2DDrawing_0000047916.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - English [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_SpecSheet_0001130811.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_SpecSheet_0001031739.pdf: 84 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_CrimpCondition_0001617313.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_CrimpCondition_0001617312.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung 011402420_JRC-SC-212_CC [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_CrimpCondition_D144511_en.pdf: 17 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_CrimpQualityStandard_0001324413.pdf: 45 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [JRC-SC-212_CL0114-0242-0-00_CrimpQualityStandard_0000103330.pdf: 57 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |