HR22-12WTLP-20P(20)
CL0122-0054-5-20
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HR22-12WTLP-20P(20)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 06, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR22-12WTLP-20P(20)
- CL-Nummer
- CL0122-0054-5-20
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 140.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IP 68
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 100
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 28.45 mm
- Steckverbinderbreite
- 41.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 21.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 54.604 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR22-12WTLP-20P(20)_CL0122-0054-5-20_2DDrawing_0001590805.pdf: 76 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR22-12WTLP-20P(20)_CL0122-0054-5-20_2DDrawing_0001590804.pdf: 68 KB]
- Datenblatt - English [HR22-12WTLP-20P(20)_CL0122-0054-5-20_SpecSheet_0001590807.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR22-12WTLP-20P(20)_CL0122-0054-5-20_SpecSheet_0001590806.pdf: 156 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen