HR22-SC1-121
CL0122-0101-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HR22-SC1-121
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- HR22-SC1-121
- CL-Nummer
- CL0122-0101-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0 A
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
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 100
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.15 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.067 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR22-SC1-121_CL0122-0101-0-00_2DDrawing_0001673875.pdf: 76 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR22-SC1-121_CL0122-0101-0-00_2DDrawing_0001673874.pdf: 81 KB]
- Datenblatt - English [HR22-SC1-121_CL0122-0101-0-00_SpecSheet_0001673878.pdf: 86 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR22-SC1-121_CL0122-0101-0-00_SpecSheet_0001673877.pdf: 113 KB]