HR22K-12WBP-20SC
CL0122-1001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HR22K-12WBP-20SC
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- HR22K-12WBP-20SC
- CL-Nummer
- CL0122-1001-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 140.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Verriegelungsart
- Aufsteckbares Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- 10.0 mm
- Steckzyklen
- 100
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.15 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckverbinderlänge
- 21.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 95.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 21.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 50.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR22K-12WBP-20SC_CL0122-1001-0-00_2DDrawing_0001624082.pdf: 112 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR22K-12WBP-20SC_CL0122-1001-0-00_2DDrawing_0001602471.pdf: 95 KB]
- Datenblatt - English [HR22K-12WBP-20SC_CL0122-1001-0-00_SpecSheet_0001624083.pdf: 227 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR22K-12WBP-20SC_CL0122-1001-0-00_SpecSheet_0001602472.pdf: 167 KB]
- Produktrichtlinien - English [HR22K-12WBP-20SC_CL0122-1001-0-00_Guideline_0001538559.pdf: 174 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HR22K-12WBP-20SC_CL0122-1001-0-00_Guideline_0001487713.pdf: 155 KB]