HR25-9TR-16PA(71)
CL0125-0122-2-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR25-9TR-16PA(71)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 08, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR25-9TR-16PA(71)
- CL-Nummer
- CL0125-0122-2-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 42.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 9 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- THT
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Trennwand
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 13.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.9 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Masse
- 3.23 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 480 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR25-9TR-16PA(71)_CL0125-0122-2-71_2DDrawing_0000894360.pdf: 176 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR25-9TR-16PA(71)_CL0125-0122-2-71_2DDrawing_0000341287.pdf: 69 KB]
- Datenblatt - English [HR25-9TR-16PA(71)_CL0125-0122-2-71_SpecSheet_0000116286.pdf: 111 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR25-9TR-16PA(71)_CL0125-0122-2-71_SpecSheet_0000690300.pdf: 125 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker