HR25A-9P-16SC
CL0125-0651-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR25A-9P-16SC
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR25A-9P-16SC
- CL-Nummer
- CL0125-0651-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 42.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 9 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Verriegelungsart
- drücken-ziehen
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- 7.0 mm
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
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
- 13.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 43.8 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 12.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_2DDrawing_0000896990.pdf: 95 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_2DDrawing_0000373952.pdf: 87 KB]
- Datenblatt - English [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_SpecSheet_0000130497.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_SpecSheet_0001044120.pdf: 128 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_Guideline_0000102482.pdf: 81 KB]
Montageanleitung
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse