HR30-6J-6P(31)
CL0130-2009-6-31
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR30-6J-6P(31)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 06, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR30-6J-6P(31)
- CL-Nummer
- CL0130-2009-6-31
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 140.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 6 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- 15.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Verriegelungsart
- drücken-ziehen
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 12.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 28.8 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Cable Outer Diameter 4.2 to 5
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 2.93 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR30-6J-6P(31)_CL0130-2009-6-31_2DDrawing_0001293194.pdf: 110 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR30-6J-6P(31)_CL0130-2009-6-31_2DDrawing_0001293193.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - English [HR30-6J-6P(31)_CL0130-2009-6-31_SpecSheet_0001295865.pdf: 66 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR30-6J-6P(31)_CL0130-2009-6-31_SpecSheet_0001295489.pdf: 149 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HR30-6J-6P(31)_CL0130-2009-6-31_Guideline_0001539554.pdf: 1,358 KB]
Montageanleitung
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
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker