HR30-6P-C(31)
CL0130-3000-7-31
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR30-6P-C(31)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Cap
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR30-6P-C(31)
- CL-Nummer
- CL0130-3000-7-31
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Cap
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
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
- Schalengröße (mm)
- 6 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Reibung
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
- Gummi
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 1.25 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR30-6P-C(31)_CL0130-3000-7-31_2DDrawing_0001290582.pdf: 99 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR30-6P-C(31)_CL0130-3000-7-31_2DDrawing_0001290584.pdf: 106 KB]
- Datenblatt - English [HR30-6P-C(31)_CL0130-3000-7-31_SpecSheet_0001290583.pdf: 56 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR30-6P-C(31)_CL0130-3000-7-31_SpecSheet_0001290585.pdf: 105 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HR30-6P-C(31)_CL0130-3000-7-31_Guideline_0001539554.pdf: 1,358 KB]
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
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker