HR30-7R-C(31)
CL0130-3002-2-31
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR30-7R-C(31)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Cap
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 15, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR30-7R-C(31)
- CL-Nummer
- CL0130-3002-2-31
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Cap
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
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
- Schalengröße (mm)
- 7 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Reibung
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
- Gummi
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 1.3 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR30-7R-C(31)_CL0130-3002-2-31_2DDrawing_0001292299.pdf: 87 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR30-7R-C(31)_CL0130-3002-2-31_2DDrawing_0001292293.pdf: 94 KB]
- Datenblatt - English [HR30-7R-C(31)_CL0130-3002-2-31_SpecSheet_0001295867.pdf: 56 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR30-7R-C(31)_CL0130-3002-2-31_SpecSheet_0001295491.pdf: 104 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HR30-7R-C(31)_CL0130-3002-2-31_Guideline_0001539554.pdf: 1,358 KB]
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
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse