Global icon

HR31-SC-121(71)

CL0131-0005-0-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HR31-SC-121(71)
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • HR31-SC-121(71)
  • CL-Nummer
  • CL0131-0005-0-71
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 12.0 A
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
  • Schalengröße (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 100 ℃
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
  • Crimpen
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Oberflächenveredelung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Weiblich
  • Gehäusefarbe
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Steckverbinderausrichtung
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Schlüssel
  • Nein
  • Abdeckkappenmaterial
  • Beschichtungsstärke
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 4.6 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.2 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 1.65 mm²
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.98 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Nein
  • Menge / Karton
  • 2000 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung