EM35MP-4PC(81)
CL0138-0021-1-81
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- EM35MP-4PC(81)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- EM35MP-4PC(81)
- CL-Nummer
- CL0138-0021-1-81
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 70.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 35 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 4260 V Max.
- Verriegelungsart
- Verriegelungshebel
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 100
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 37.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 64.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 47.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Masse
- 50.7 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 40 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [EM35MP-4PC(81)_CL0138-0021-1-81_2DDrawing_0001331594.pdf: 87 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [EM35MP-4PC(81)_CL0138-0021-1-81_2DDrawing_0001331593.pdf: 98 KB]
- Datenblatt - English [EM35MP-4PC(81)_CL0138-0021-1-81_SpecSheet_0001331602.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - 日本語 [EM35MP-4PC(81)_CL0138-0021-1-81_SpecSheet_0001331600.pdf: 139 KB]
- Zertifizierungen (UL) [EM35MP-4PC(81)_CL0138-0021-1-81_Certifications_UL_0001457517.pdf: 140 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [EM35MP-4PC(81)_CL0138-0021-1-81_Certifications_TUV_0001457516.pdf: 117 KB]