EM40M-BJ-1SCA-K(81)
CL0138-0073-0-81
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- EM40M-BJ-1SCA-K(81)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 01, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- EM40M-BJ-1SCA-K(81)
- CL-Nummer
- CL0138-0073-0-81
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 450.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 40 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- 0.3 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Verriegelungsart
- Aufsteckbares Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 50
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 24.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 20.0 mm
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 117.2 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 152.05 mm²
- Steckverbinderlänge
- 56.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 86.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 56.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 255.9 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 20 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [EM40M-BJ-1SCA-K(81)_CL0138-0073-0-81_2DDrawing_0001503065.pdf: 181 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [EM40M-BJ-1SCA-K(81)_CL0138-0073-0-81_2DDrawing_0001503063.pdf: 195 KB]
- Datenblatt - English [EM40M-BJ-1SCA-K(81)_CL0138-0073-0-81_SpecSheet_0001503066.pdf: 305 KB]
- Datenblatt - 日本語 [EM40M-BJ-1SCA-K(81)_CL0138-0073-0-81_SpecSheet_0001503064.pdf: 212 KB]
- Zertifizierungen (UL) [EM40M-BJ-1SCA-K(81)_CL0138-0073-0-81_Certifications_UL_0001457510.pdf: 961 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [EM40M-BJ-1SCA-K(81)_CL0138-0073-0-81_Certifications_cUL_0001457511.pdf: 961 KB]