Global icon

EM30M-BP-1PCA-K(81)

CL0138-0076-0-81

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • EM30M-BP-1PCA-K(81)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 01, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • EM30M-BP-1PCA-K(81)
  • CL-Nummer
  • CL0138-0076-0-81
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 200.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Schalengröße (mm)
  • 30 mm
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Wasserdichtigkeit
  • Kontaktwiderstand
  • 0.6 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 2200 V Max.
  • Verriegelungsart
  • Aufsteckbares Bajonett
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • 50
  • Berührschutz
  • Ja
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Oberflächenveredelung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Männlich
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
  • Abdeckkappenmaterial
  • Beschichtungsstärke
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 16.0 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 12.0 mm
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 42.42 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 60.57 mm²
  • Steckverbinderlänge
  • 40.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 71.3 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 40.6 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 20 PCS
  • Masse
  • 95.2 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Nein
  • Menge / Karton
  • 20 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.