EV1-SC2-132(03)
CL0139-0012-7-03
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- EV1-SC2-132(03)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- EV1-SC2-132(03)
- CL-Nummer
- CL0139-0012-7-03
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 125.0 A
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
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 50
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 13.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 10.0 mm
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 26.66 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 42.42 mm²
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
- 4 PCS
- Masse
- 37.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 80 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [EV1-SC2-132(03)_CL0139-0012-7-03_2DDrawing_0001129064.pdf: 37 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [EV1-SC2-132(03)_CL0139-0012-7-03_2DDrawing_0001314061.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - English [EV1-SC2-132(03)_CL0139-0012-7-03_SpecSheet_0001129065.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - 日本語 [EV1-SC2-132(03)_CL0139-0012-7-03_SpecSheet_0000730288.pdf: 115 KB]