BH12WP-3SC
CL0140-0011-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BH12WP-3SC
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BH12WP-3SC
- CL-Nummer
- CL0140-0011-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 20.0 A
- Betriebsstrom andere
- 1.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- DC 42.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 42.0 V
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 600 V Max.
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 30
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Abdeckkappenmaterial
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
- 13.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 25.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.5 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 2.51 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_2DDrawing_0001365163.pdf: 124 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_2DDrawing_0001365162.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - English [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_SpecSheet_0001365166.pdf: 290 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_SpecSheet_0001365165.pdf: 205 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_Guideline_0001515670.pdf: 1,860 KB]