BH12-SC1-213
CL0140-0015-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BH12-SC1-213
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- BH12-SC1-213
- CL-Nummer
- CL0140-0015-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 600 V Max.
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.6 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.4 mm
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.099 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_2DDrawing_0001365649.pdf: 88 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_2DDrawing_0001365648.pdf: 100 KB]
- Datenblatt - English [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_SpecSheet_0001365652.pdf: 214 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_SpecSheet_0001365651.pdf: 107 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_Guideline_0001515670.pdf: 1,860 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_CableAsseyInstruction_0001419250.pdf: 2,014 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_CableAsseyInstruction_0001365940.pdf: 2,101 KB]
- Crimp-Bedingung - English [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_CrimpCondition_0001617289.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_CrimpCondition_0001617288.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_CrimpCondition_01400015000_BH12-SC1-213(SUMITOMO_AVSS0.3).pdf: 188 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_CrimpQualityStandard_0001615200.pdf: 61 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [BH12-SC1-213_CL0140-0015-0-00_CrimpQualityStandard_0001373864.pdf: 75 KB]