BH12-P1-213
CL0140-0017-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BH12-P1-213
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BH12-P1-213
- CL-Nummer
- CL0140-0017-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
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
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 600 V Max.
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.6 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.4 mm
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.049 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BH12-P1-213_CL0140-0017-0-00_2DDrawing_0001365663.pdf: 79 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BH12-P1-213_CL0140-0017-0-00_2DDrawing_0001365662.pdf: 95 KB]
- Datenblatt - English [BH12-P1-213_CL0140-0017-0-00_SpecSheet_0001365666.pdf: 231 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BH12-P1-213_CL0140-0017-0-00_SpecSheet_0001365665.pdf: 114 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BH12-P1-213_CL0140-0017-0-00_Guideline_0001515670.pdf: 1,860 KB]