HR41-SC-121
CL0141-0003-2-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR41-SC-121
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- HR41-SC-121
- CL-Nummer
- CL0141-0003-2-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 38.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 200
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 4.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 14
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 1.3 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 2.5 mm²
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
- 3 PCS
- Masse
- 1.78 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR41-SC-121_CL0141-0003-2-00_2DDrawing_0000964295.pdf: 154 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR41-SC-121_CL0141-0003-2-00_2DDrawing_0000720333.pdf: 161 KB]
- Datenblatt - English [HR41-SC-121_CL0141-0003-2-00_SpecSheet_0000134228.pdf: 66 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR41-SC-121_CL0141-0003-2-00_SpecSheet_0001045941.pdf: 72 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke