HR41-25WBJB-3PC
CL0141-0017-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR41-25WBJB-3PC
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
- HR41-25WBJB-3PC
- CL-Nummer
- CL0141-0017-7-00
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
- 38.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 25 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IP 67, IP 68
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 4260 V Max.
- Verriegelungsart
- Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- 11.8 mm
- Steckzyklen
- 200
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 32.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 100.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 32.8 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 70.3 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 80 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR41-25WBJB-3PC_CL0141-0017-7-00_2DDrawing_0000898381.pdf: 132 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR41-25WBJB-3PC_CL0141-0017-7-00_2DDrawing_0000393898.pdf: 153 KB]
- Datenblatt - English [HR41-25WBJB-3PC_CL0141-0017-7-00_SpecSheet_0000135711.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR41-25WBJB-3PC_CL0141-0017-7-00_SpecSheet_0001046295.pdf: 153 KB]
Montageanleitung
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 10.0-12.0
5.5-3.3 mm²
5.5-3.3 mm²
AWG 10.0-12.0
5.5-3.3 mm²
5.5-3.3 mm²
AWG 14.0-16.0
2.5-1.3 mm²
2.5-1.3 mm²
AWG 14.0-16.0
2.5-1.3 mm²
2.5-1.3 mm²
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker