HR41A-17WBJ-5PC(81)
CL0141-0202-9-81
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HR41A-17WBJ-5PC(81)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR41A-17WBJ-5PC(81)
- CL-Nummer
- CL0141-0202-9-81
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 13.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 17 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Verriegelungsart
- Aufsteckbares Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 500
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 10.7 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 11.5 mm²
- Steckverbinderlänge
- 31.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 74.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 33.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 29.8 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 80 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR41A-17WBJ-5PC(81)_CL0141-0202-9-81_2DDrawing_0001501228.pdf: 139 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR41A-17WBJ-5PC(81)_CL0141-0202-9-81_2DDrawing_0001501226.pdf: 152 KB]
- Datenblatt - English [HR41A-17WBJ-5PC(81)_CL0141-0202-9-81_SpecSheet_0001501229.pdf: 270 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR41A-17WBJ-5PC(81)_CL0141-0202-9-81_SpecSheet_0001501227.pdf: 151 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]