Global icon

HR41A-SC-111(01)

CL0141-0213-5-01

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HR41A-SC-111(01)
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • HR41A-SC-111(01)
  • CL-Nummer
  • CL0141-0213-5-01
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 13.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Schalengröße (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Crimpen
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • 500
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Oberflächenveredelung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Weiblich
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
  • Abdeckkappenmaterial
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 2.55 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.9 mm
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 20
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 16
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.52 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 1.31 mm²
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
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.327 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Nein
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung
  • Contact area:gold plating : 0.2μm