HR41A-PC-111
CL0141-0214-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR41A-PC-111
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- HR41A-PC-111
- CL-Nummer
- CL0141-0214-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 13.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 500
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- 0.76 μm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 2.55 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.9 mm
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.52 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 1.31 mm²
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.33 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR41A-PC-111_CL0141-0214-8-00_2DDrawing_0000898673.pdf: 77 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR41A-PC-111_CL0141-0214-8-00_2DDrawing_0000397386.pdf: 83 KB]
- Datenblatt - English [HR41A-PC-111_CL0141-0214-8-00_SpecSheet_0000136784.pdf: 321 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR41A-PC-111_CL0141-0214-8-00_SpecSheet_0001046652.pdf: 224 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [HR41A-PC-111_CL0141-0214-8-00_CableAsseyInstruction_0000119925.pdf: 822 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [HR41A-PC-111_CL0141-0214-8-00_CableAsseyInstruction_0000103448.pdf: 773 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [HR41A-PC-111_CL0141-0214-8-00_CrimpQualityStandard_0000119957.pdf: 48 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [HR41A-PC-111_CL0141-0214-8-00_CrimpQualityStandard_0000103566.pdf: 59 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
9.0-8.2 mm²
11.5-10.7 mm²
8.2-7.4 mm²
9.0-8.2 mm²
10.7-9.9 mm²
10.7-9.9 mm²
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|