Global icon

EF2-D30BA-1(10)

CL0142-0140-0-10

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • EF2-D30BA-1(10)
  • Steckverbindertyp
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 10, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • EF2-D30BA-1(10)
  • CL-Nummer
  • CL0142-0140-0-10
  • Steckverbindertyp
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • TÜV, C-UL/CSA, UL
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 40.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 600.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 600.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Schalengröße (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Wasserdichtigkeit
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • Verriegelungsart
  • Feder
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • 50
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Oberflächenveredelung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • DIN-Rail
  • Steckverbinderausrichtung
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Schlüssel
  • Abdeckkappenmaterial
  • Beschichtungsstärke
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 16
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 10
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 1.25 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 5.5 mm²
  • Steckverbinderlänge
  • 17.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 57.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 41.69 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 1 PCS
  • Masse
  • 30.7 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 40 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung