EF2A-DH400B-1(10)
CL0142-0227-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- EF2A-DH400B-1(10)
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- EF2A-DH400B-1(10)
- CL-Nummer
- CL0142-0227-0-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 400.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Feder
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 50
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- DIN-Rail
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Abdeckkappenmaterial
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
- 200.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 200.0 mm²
- Steckverbinderlänge
- 55.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 111.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 85.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Masse
- 331.0 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 12 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [EF2A-DH400B-1(10)_CL0142-0227-0-10_2DDrawing_0001597331.pdf: 189 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [EF2A-DH400B-1(10)_CL0142-0227-0-10_2DDrawing_0001597330.pdf: 225 KB]
- Datenblatt - English [EF2A-DH400B-1(10)_CL0142-0227-0-10_SpecSheet_0001610933.pdf: 111 KB]
- Datenblatt - 日本語 [EF2A-DH400B-1(10)_CL0142-0227-0-10_SpecSheet_0001610932.pdf: 158 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - English [EF2A-DH400B-1(10)_CL0142-0227-0-10_Guideline_0001321788.pdf: 3,870 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Zertifizierungen (UL) [EF2A-DH400B-1(10)_CL0142-0227-0-10_Certifications_UL_0001471297.pdf: 702 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [EF2A-DH400B-1(10)_CL0142-0227-0-10_Certifications_TUV_0001471402.pdf: 1,057 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [EF2A-DH400B-1(10)_CL0142-0227-0-10_Certifications_cUL_0001471299.pdf: 702 KB]