CD-PC-211
CL0211-0200-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- CD-PC-211
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- CD-PC-211
- CL-Nummer
- CL0211-0200-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 3.0 A
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
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.2 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.5 mm²
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.9 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.5 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.1414 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CD-PC-211_CL0211-0200-0-00_2DDrawing_0000877018.pdf: 108 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CD-PC-211_CL0211-0200-0-00_2DDrawing_0000043824.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - English [CD-PC-211_CL0211-0200-0-00_SpecSheet_0000029061.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CD-PC-211_CL0211-0200-0-00_SpecSheet_0001031642.pdf: 172 KB]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |