Global icon

CD-PC-221

CL0211-0201-2-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • CD-PC-221
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • CD-PC-221
  • CL-Nummer
  • CL0211-0201-2-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • D-sub
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 500
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
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
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.08 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.2 mm²
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
  • 0.2 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Nein
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
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
  • UL 1007
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.5 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.25 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 10000 PCS
  • Masse
  • 0.129 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung
  • Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Applikator