S-1624A(09)
CL0216-0005-6-09
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- S-1624A(09)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 16, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- S-1624A(09)
- CL-Nummer
- CL0216-0005-6-09
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 420.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
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
- Einheit
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 3
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Blau
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 15.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 37.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.0 mm
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
- 20 PCS
- Masse
- 7.7 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [S-1624A(09)_CL0216-0005-6-09_2DDrawing_0000876380.pdf: 94 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [S-1624A(09)_CL0216-0005-6-09_2DDrawing_0000024090.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - English [S-1624A(09)_CL0216-0005-6-09_SpecSheet_0000023173.pdf: 100 KB]
- Datenblatt - 日本語 [S-1624A(09)_CL0216-0005-6-09_SpecSheet_0000440167.pdf: 72 KB]
Montageanleitung
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker
Gerade
Andere
Andere
Stecker
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Andere
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Buchse
Buchse
Andere
Rechtwinklig
Buchse
Buchse