Global icon

S-1660A(10)

CL0216-0009-7-10

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • S-1660A(10)
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 02, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • S-1660A(10)
  • CL-Nummer
  • CL0216-0009-7-10
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • Anzahl der Kontakte
  • 60
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 2.5 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 420.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten
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
  • Einheit
  • Bestückungsabstand
  • 2.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 3
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Ja
  • Schlüssel
  • Nein
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Kontaktart
  • Weiblich
  • Gehäusefarbe
  • Blau
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 15.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 67.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.0 mm
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 20 PCS
  • Masse
  • 16.0 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 200 PCS
  • Bemerkung