Global icon

PC-1600-112

CL0216-0332-2-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PC-1600-112
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • PC-1600-112
  • CL-Nummer
  • CL0216-0332-2-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
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
  • Crimpen
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
  • 3
  • Beschichtungsstärke
  • 5.0 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Nein
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.4 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 17.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 1.8 mm
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
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.12 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 20000 PCS
  • Bemerkung

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Handcrimpzange