PC-1600-212
CL0216-0364-9-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- PC-1600-212
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- PC-1600-212
- CL-Nummer
- CL0216-0364-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 3.0 A
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
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 3
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 1.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 1.75 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.8 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.118 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |