Global icon

PD-1620BA(09)

CL0216-0391-1-09

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PD-1620BA(09)
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • PD-1620BA(09)
  • CL-Nummer
  • CL0216-0391-1-09
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Anzahl der Kontakte
  • 20
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 2.5 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 420.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • Einheit
  • Bestückungsabstand
  • 2.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 3
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Ja
  • Schlüssel
  • Nein
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Blau
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.2 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 33.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.0 mm
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
  • 20 PCS
  • Masse
  • 5.9 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 400 PCS
  • Bemerkung