QR/P1-SC2B-221(12)
CL0221-0121-2-12
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- QR/P1-SC2B-221(12)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- QR/P1-SC2B-221(12)
- CL-Nummer
- CL0221-0121-2-12
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Einschubmodul
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 1000
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
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Masse
- 0.144 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [QR/P1-SC2B-221(12)_CL0221-0121-2-12_2DDrawing_0000880182.pdf: 163 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [QR/P1-SC2B-221(12)_CL0221-0121-2-12_2DDrawing_0000102629.pdf: 181 KB]
- Datenblatt - English [QR/P1-SC2B-221(12)_CL0221-0121-2-12_SpecSheet_0000048980.pdf: 123 KB]
- Datenblatt - 日本語 [QR/P1-SC2B-221(12)_CL0221-0121-2-12_SpecSheet_0000501358.pdf: 134 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |