Global icon

QR/P4-24P-C(21)

CL0221-0141-0-21

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • QR/P4-24P-C(21)
  • Steckverbindertyp
  • Gehäuse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
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
  • QR/P4-24P-C(21)
  • CL-Nummer
  • CL0221-0141-0-21
  • Steckverbindertyp
  • Gehäuse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • Einschubmodul
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA, TÜV
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Anzahl der Kontakte
  • 24
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • 1.0 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 20
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -10 ℃
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
  • 2
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Schlüssel
  • Nein
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 2000 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 15.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 55.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 25.0 mm
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
  • 50 PCS
  • Masse
  • 8.61 g
  • Abklebeband
  • Nein
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 300 PCS
  • Bemerkung