QR/P4-32S-C(21)
CL0221-0154-1-21
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- QR/P4-32S-C(21)
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
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
- QR/P4-32S-C(21)
- CL-Nummer
- CL0221-0154-1-21
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Einschubmodul
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- 32
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- 1.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2000 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 15.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 67.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 21.5 mm
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
- 30 PCS
- Masse
- 14.6 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_2DDrawing_0001285791.pdf: 96 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_2DDrawing_0001285790.pdf: 84 KB]
- Datenblatt - English [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_SpecSheet_0001285793.pdf: 115 KB]
- Datenblatt - 日本語 [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_SpecSheet_0001285792.pdf: 122 KB]
- Zertifizierungen (UL) [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_Certifications_UL_0001457614.pdf: 141 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_Certifications_TUV_0001457613.pdf: 302 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_Certifications_CSA_0001457612.pdf: 64 KB]