QR/P8-SC-221(12)
CL0221-0174-9-12
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- QR/P8-SC-221(12)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- QR/P8-SC-221(12)
- CL-Nummer
- CL0221-0174-9-12
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Einschubmodul
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
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
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2000 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 8000 PCS
- Masse
- 0.1 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 24000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [QR/P8-SC-221(12)_CL0221-0174-9-12_2DDrawing_0000883189.pdf: 99 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [QR/P8-SC-221(12)_CL0221-0174-9-12_2DDrawing_0000141412.pdf: 99 KB]
- Datenblatt - English [QR/P8-SC-221(12)_CL0221-0174-9-12_SpecSheet_0000069062.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - 日本語 [QR/P8-SC-221(12)_CL0221-0174-9-12_SpecSheet_0000535074.pdf: 89 KB]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |