TM3RA-62(50)
CL0222-0567-8-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM3RA-62(50)
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
- TM3RA-62(50)
- CL-Nummer
- CL0222-0567-8-50
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
- Öffnungsgröße
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Nein
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
- Betriebstemperatur (max.)
- 80 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Vanilleweiß
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 200.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 14.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 19.0 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 120 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 2.8 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1320 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM3RA-62(50)_CL0222-0567-8-50_2DDrawing_0000881422.pdf: 114 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM3RA-62(50)_CL0222-0567-8-50_2DDrawing_0000116643.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - English [TM3RA-62(50)_CL0222-0567-8-50_SpecSheet_0000054325.pdf: 157 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM3RA-62(50)_CL0222-0567-8-50_SpecSheet_0000513174.pdf: 146 KB]
- Produktrichtlinien - English [TM3RA-62(50)_CL0222-0567-8-50_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TM3RA-62(50)_CL0222-0567-8-50_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]