Global icon

TM2REA-1818(50)

CL0222-0737-6-50

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM2REA-1818(50)
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
  • TM2REA-1818(50)
  • CL-Nummer
  • CL0222-0737-6-50
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
  • Öffnungsgröße
  • Anzahl der Kontakte
  • 18
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 3
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 200
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
  • 1.27 μm
  • Gehäusefarbe
  • Grau
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 200.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 39.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 16.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 15.4 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 30 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 6.75 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 180 PCS
  • Bemerkung