TM3RA-66(50)
CL0222-0770-1-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM3RA-66(50)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- TM3RA-66(50)
- CL-Nummer
- CL0222-0770-1-50
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
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Nein
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
- Betriebstemperatur (max.)
- 80 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 34th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Vanilleweiß
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 200.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 14.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 19.0 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 120 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 2.9 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1320 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM3RA-66(50)_CL0222-0770-1-50_2DDrawing_0000881820.pdf: 120 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM3RA-66(50)_CL0222-0770-1-50_2DDrawing_0000121647.pdf: 114 KB]
- Datenblatt - English [TM3RA-66(50)_CL0222-0770-1-50_SpecSheet_0000062043.pdf: 157 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM3RA-66(50)_CL0222-0770-1-50_SpecSheet_0000517058.pdf: 146 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker
Stecker